BOS029C

Dostępny

S-BOS R81K D

Kod produktu:

BOS R81K-NA-RH10-S4

Ładowanie...
Seria
R81K
Wymiary
15 x 48.9 x 31 mm
Interfejs
NPN Styk zwierny (NO)
Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Triangulacja
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej
8 x 8 mm przy 100 mm
Zasięg
100 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
ABS
PMMA
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
UKCA
WEEE
Zakres dostawy
Uchwyt mocujący
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Przewody przyłączeniowe ze złączem

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04