BOS0292

Dostępny

S-BOS R81K R

Kod produktu:

BOS R81K-PA-PR10-02

Ładowanie...
Seria
R81K
Wymiary
15 x 48.9 x 31 mm
Interfejs
PNP Styk zwierny (NO)
Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik optoelektroniczny refleksyjny
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej
180 x 180 mm przy 3 m
Zasięg
0... 3 m
Przyłącze
Przewód, 2 m, PVC
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
UKCA
WEEE
Zakres dostawy
Uchwyt mocujący
Odbłyśnik
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Odbłyśniki

Przewody przyłączeniowe ze złączem

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław