BOS029F

Dostępny

S-BOS R090K D

Kod produktu:

BOS R090K-NU-RH10-S49

Ładowanie...
Seria
R090K
Wymiary
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Interfejs
NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, triangulacja
Specjalna cecha optyczna
Tłumienie tła
Charakterystyka wiązki
Focus, typical at 90 mm
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej
Ø 4.5 mm przy 60 mm
Zasięg
20...350 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1, 3-stykowe
Materiał obudowy
PC PBT
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
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
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław