BES00UM

Dostępny

Czujniki indukcyjne zbliżeniowe

Kod produktu:

BES 516-356-E4-C-03

Ładowanie...
Wymiary
Ø 12 x 38 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
4 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
2500 Hz
Materiał obudowy
Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Przewód, 3.00 m, PVC
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP68, wg BWN Pr 20
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
Nakrętka

Uniwersalny system montażowy

Electrical Accessories