BES0601

Dostępny

S-BES M S

Kod produktu:

BES M18EH1-L01C12F-S04G-L04

Ładowanie...
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Wymiary
Ø 18 x 66 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
1...12 mm
Interfejs
IO-Link 1.1
Wyjście przełączające
Przeciwtakt styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC);PNP/NPN/Przeciwtakt styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Częstotliwość przełączania
700 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4404)
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Stopień ochrony
IP68, IP69K/IP68//IP69K
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
External Signal Blanking
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
Ecolab