BES0046

Dostępny

Czujniki indukcyjne zbliżeniowe

Kod produktu:

BES M12MG-GSC30B-BV03

Ładowanie...
Wymiary
Ø 12 x 43 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
3 mm
Wyjście przełączające
spolaryzowany, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
1300 Hz
Materiał obudowy
Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu
Materiał powierzchni aktywnej
PA 12
Przyłącze
Przewód, 3.00 m, PVC
Napięcie robocze Ub
10...36 VDC