BES02ZU

Dostępny

S-BES M EX

Kod produktu:

BES M12ME-GNX40B-S04G-EEX

Ładowanie...
Wymiary
Ø 12 x 45 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
4 mm
Interfejs
NAMUR
Częstotliwość przełączania
700 Hz
Materiał obudowy
Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub
7.7...9 VDC
Temperatura otoczenia
-20...70 °C
Kategoria przeciwwybuchowa Ex
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Dopuszczenie / Zgodność
CE
ATEX
IECEx
FM
cCSAus
WEEE
CCC Ex
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
Wzmacniacz sygnału