BES02HU

Dostępny

S-BES M HT

Kod produktu:

BES 516-325-SA19-03

Ładowanie...
Wymiary
Ø 12 x 75 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
2 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
1000 Hz
Materiał obudowy
Mosiądz, niklowane
Materiał powierzchni aktywnej
PEEK
Przyłącze
Przewód, 3.00 m, Silikon
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...120 °C
Stopień ochrony
IP68