BES0433

Dostępny

S-BES M H

Kod produktu:

BES M12EE-PSC40B-S04G-L01

Ładowanie...
Wymiary
Ø 12 x 45 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
4 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
2000 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4404)
Materiał powierzchni aktywnej
LCP
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...85 °C
Stopień ochrony
IP68