BES02WF

Dostępny

S-BES M P

Kod produktu:

BES M12EG1-NSC60Z-S04G-S11

Ładowanie...
Wymiary
Ø 12 x 60 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
prawie równo z powierzchnią
Zasięg
6 mm
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
400 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
Stal nierdzewna
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Maks. wytrzymałość na ściskanie
80 bar