BES02JM

Dostępny

S-BES M MF

Kod produktu:

BES 516-356-S4-CW

Ładowanie...
Wymiary
Ø 12 x 61 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
4 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
1000 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna, z powłoką PTFE
Materiał powierzchni aktywnej
PTFE
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Odporność na pole magnetyczne
odporny na pole magnetyczne (AC/DC)
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
UKCA
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Usuwanie

Nakładki ochronne

Uchwyty uniwersalne

Uchwyt zaciskowy ze stałym ogranicznikiem