BES0495

Dostępny

S-BES M S

Kod produktu:

BES M18MI2-PAH80B-S04G

Ładowanie...
Wymiary
Ø 18 x 83 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
8 mm
Wyjście przełączające
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Częstotliwość przełączania
1000 Hz
Materiał obudowy
Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...55 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP68
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Usuwanie

Uchwyty uniwersalne

Nakrętka

Uniwersalny system montażowy

Zasilacze Heartbeat z interfejsem IO-Link

Przewody przyłączeniowe ze złączem

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Electrical Accessories