BHS001N

Dostępny

Czujniki indukcyjne odporne na wysokie ciśnienie

Kod produktu:

BES 516-300-S144-S4-D

Ładowanie...
Wymiary
Ø 18 x 73 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1.5 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
1000 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
EP
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...80 °C
Maks. wytrzymałość na ściskanie
350 bar
Stopień ochrony
IP68