BES043T

Dostępny

S-BES M HT

Kod produktu:

BES 515-326-SA49-D-TF-02

Ładowanie...
Wymiary
Ø 18 x 95 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
5 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
200 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
PEEK
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PTFE
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...160 °C
Stopień ochrony
IP68