BES02NK

Dostępny

S-BES M P

Kod produktu:

BES M18EI-PSC72B-S04G-S01

Ładowanie...
Wymiary
Ø 18 x 65 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
7.2 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
350 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna, z powłoką PTFE
Materiał powierzchni aktywnej
Stal nierdzewna
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Maks. wytrzymałość na ściskanie
40 bar
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Uchwyt zaciskowy ze stałym ogranicznikiem