BES02Z9

Dostępny

S-BES M FM

Kod produktu:

BES M18EG1-PSC50S-S04G-S

Ładowanie...
Wymiary
Ø 18 x 65 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
5 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
15 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
Stal nierdzewna
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
Cechy dodatkowe
Selektywne - żelazne