BES01EC
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Kod produktu:
BES 516-327-G-S4-H
Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.
Wniosek o kontakt
wycofywany z oferty
- Wymiary
- Ø 30 x 83 mm
- Kształt obudowy
- M30x1.5
- Montaż
- montaż zabudowany
- Zasięg
- 15 mm
- Wyjście przełączające
- PNP, styk zwierny (NO)
- Częstotliwość przełączania
- 150 Hz
- Materiał obudowy
- Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu
- Materiał powierzchni aktywnej
- PA 12
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
- Napięcie robocze Ub
- 10...55 VDC
- Temperatura otoczenia
- -25...70 °C
- Stopień ochrony
- IP68
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
EAC
WEEE
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01