BES00AU

Dostępny

S-BES M S

Kod produktu:

BES M30MM-POC30F-S04K

Ładowanie...
Wymiary
Ø 30 x 83 mm
Kształt obudowy
M30x1.5
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
30 mm
Wyjście przełączające
PNP normalnie zamknięte (NC)
Częstotliwość przełączania
300 Hz
Materiał obudowy
Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu
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
Nakrętka

Uniwersalny system montażowy

Zasilacze Heartbeat z interfejsem IO-Link

Przewody przyłączeniowe ze złączem

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Electrical Accessories