BES043W

Dostępny

S-BES M HT

Kod produktu:

BES 515-327-SA22-D-TF-02

Ładowanie...
Wymiary
Ø 30 x 100 mm
Kształt obudowy
M30x1.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
10 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
200 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
PEEK
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PTFE
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...160 °C
Stopień ochrony
IP68