BES01YE

Dostępny

S-BES R S

Kod produktu:

BES R04KC-PSC15B-EP00,3-GS49

Ładowanie...
Wymiary
16 x 8 x 4.7 mm
Kształt obudowy
16x8x4.7
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1.5 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
2500 Hz
Materiał obudowy
PA 6, GF30
Materiał powierzchni aktywnej
PA 6, GF30
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR