BES01WR

Dostępny

S-BES R S

Kod produktu:

BES R03KC-PSC30B-EP02

Ładowanie...
Wymiary
30 x 10 x 6 mm
Kształt obudowy
30x10x6
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
3 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
3000 Hz
Materiał obudowy
PA 6, GF30
Materiał powierzchni aktywnej
PA 6, GF30/czarny
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, TPU
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
Brak zalecanych akcesoriów.