BES048N

Dostępny

S-BES R MF

Kod produktu:

BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W13

Ładowanie...
Wymiary
32 x 20 x 8 mm
Kształt obudowy
32x20x8
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
5 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
100 Hz
Materiał obudowy
Cynk, Odlew ciśnieniowy, częściowo powlekane
Materiał powierzchni aktywnej
powłoka ceramiczna
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.20 m, TPU