BES049Y

S-BES R MF

Kod produktu:

BES R01EC-PSC50A-BP00,3-GS04-W51

Ładowanie...
Wymiary
32 x 20 x 8 mm
Kształt obudowy
32x20x8
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
5 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
20 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna, z powłoką PTFE
Materiał powierzchni aktywnej
Stal nierdzewna, powłoka ceramiczna W51
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.30 m, PUR
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Odporność na pole magnetyczne
odporny na pole magnetyczne (AC/DC)
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Cechy dodatkowe
Faktor 1
Obudowa odporna na odpryski spawalnicze
Odporne na odpryski spawalnicze