BES01YZ

Dostępny

S-BES R S

Kod produktu:

BES R05KB-NSC20B-EP05

Ładowanie...
Wymiary
40 x 12 x 26 mm
Kształt obudowy
40x12x26
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
2 mm
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
2000 Hz
Materiał obudowy
PA 12
Materiał powierzchni aktywnej
PA 12
Przyłącze
Przewód, 5.00 m, PUR