BES02MN
Indukcyjne przełączniki jednopozycyjne
Kod produktu:
BES 517-142-Y-RK
- Wymiary
- 60 x 15.5 x 57.9 mm
- Materiał obudowy
- PA 12
- Zasięg
- 5 mm
- Częstotliwość przełączania
- 1. Miejsce przełączania: 500 Hz
- Znamionowe napięcie pracy Ue
- 24 VDC
- Montaż
- montaż równo z płaszczyzną aktywną
- Rodzaj przyłącza
- 1. Miejsce przełączania: Zacisk śrubowy
- Temperatura otoczenia
- -25...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01