BES021M

Dostępny

S-BES Q40 MF

Kod produktu:

BES Q40KFU-PAC40E-S04G

Ładowanie...
Wymiary
40 x 40 x 62 mm
Kształt obudowy
40x40
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
40 mm
Wyjście przełączające
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Częstotliwość przełączania
100 Hz
Materiał obudowy
PBT
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-10...70 °C
Odporność na pole magnetyczne
odporny na pole magnetyczne (AC/DC)
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Cechy dodatkowe
Faktor 1