BES021A

Dostępny

S-BES Q40 MF

Kod produktu:

BES Q40KFU-PAC25E-S04G

Ładowanie...
Wymiary
40 x 40 x 62 mm
Kształt obudowy
40x40
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
25 mm
Wyjście przełączające
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Częstotliwość przełączania
250 Hz
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
Odporność na pole magnetyczne
odporny na pole magnetyczne (AC/DC)
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
UKCA
WEEE
Cechy dodatkowe
Faktor 1