BES02TY

Dostępny

S-BES RI

Kod produktu:

BES IKV-045.23-G-Z-S4

Ładowanie...
Wymiary
115 x 80 x 30 mm
Kształt obudowy
prostopadłościenny
Przejście
45.0 mm
Min. wielkość celu
Kulka D = 9 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Materiał powierzchni aktywnej
Tworzywo sztuczne
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP65