BCS001J

Dostępny

S-BCS D H

Kod produktu:

BCS D30T406-XXS15C-EP02-GZ01-002

Ładowanie...
Wymiary
Ø 30 x 4 mm
Seria
D30
Montaż
montaż równo z płaszczyzną aktywną
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, wtyczka specjalna-wtyczka specjalna, 2.00 m, PUR
Interfejs
Interfejs specjalny
Zasięg
1...15 mm
Czułość
regulowany na wzmacniaczu
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4301)
Materiał powierzchni aktywnej
PTFE
Temperatura otoczenia
-30...80 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Stopień ochrony
IP66
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Akcesoria obowiązkowe

Wzmacniacz

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02