BCS00P1

Dostępny

S-BCS M12 O

Kod produktu:

BCS M12B4G2-POC40D-S04K

Ładowanie...
Wymiary
Ø 12 x 75 mm
Seria
M12
Gwint (A)
M12x1
Montaż
montaż równo z płaszczyzną aktywną
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe
Wyjście przełączające
PNP normalnie zamknięte (NC)
Częstotliwość przełączania
100 Hz
Zasięg
1...4 mm
Czułość
Regulowana odległość przełączania
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4305)
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Temperatura otoczenia
-25...85 °C
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Stopień ochrony
IP67
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Nakładki ochronne

Uchwyty uniwersalne

Uchwyt zaciskowy ze stałym ogranicznikiem

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław