72,03 EUR
Cena katalogowa
Z przyczyn technicznych Twoje indywidualne warunki nie mogą być obecnie pobierane z serwera. Kalkulacja cenowa odnosi się zatem do cen katalogowych. Przyjmiemy twoje zamówienie. O ile Twoje warunki mogą zostać odtworzone, zostanie utworzona faktura z ceną i wysłana do Ciebie e-mailem. Dlatego też płatność jest obecnie możliwa tylko na podstawie faktury.
Dostępność
Ładowanie...
Natychmiast dostępne (>50Szt.)
- Wymiary
- Ø 12 x 61 mm
- Seria
- M12
- Montaż
- ponad powierzchnią
- Przyłącze
- Przewód, 2.00 m, PUR
- Wyjście przełączające
- PNP normalnie zamknięte (NC)
- Częstotliwość przełączania
- 100 Hz
- Czułość
- Regulowana odległość przełączania
- Materiał obudowy
- PBT
- Materiał powierzchni aktywnej
- PBT
- Temperatura otoczenia
- -25...85 °C
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Stopień ochrony
- IP67
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02