BCS00R0

Dostępny

S-BCS M12 L

Kod produktu:

BCS M12BBG1-PSC80H-EP02

Ładowanie...
Wymiary
Ø 12 x 61 mm
Seria
M12
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PUR
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
100 Hz
Czułość
Regulowana odległość przełączania
Materiał obudowy
PBT
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Temperatura otoczenia
-25...85 °C
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Stopień ochrony
IP67
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Nakładki ochronne

Uchwyty uniwersalne

Uchwyt zaciskowy ze stałym ogranicznikiem

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław