wycofywany z oferty
- Wymiary
- Ø 18 x 84 mm
- Seria
- M18
- Montaż
- ponad powierzchnią
- Przyłącze
- Przewód, 2.00 m, PVC
- Wyjście przełączające
- Styk zwierny (NO)
- Częstotliwość przełączania
- 50 Hz
- Zasięg
- 0...6.5 mm
- Czułość
- Regulowana odległość przełączania
- Materiał obudowy
- PBT
- Materiał powierzchni aktywnej
- PBT
- Temperatura otoczenia
- -25...80 °C
- Napięcie robocze Ub
- 20...250 VDC/20...250 VAC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
WEEE
UKCA
cULus
CE - Stopień ochrony
- IP67
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02