BCS00ZH

Dostępny

S-BCS Q

Kod produktu:

BCS Q40BBAA-GPC20C-EP03

Ładowanie...
Wymiary
40 x 40 x 10 mm
Seria
Q40
Montaż
montaż równo z płaszczyzną aktywną
Przyłącze
Przewód, 3.00 m, PUR
Wyjście przełączające
PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) programowalny
Częstotliwość przełączania
100 Hz
Zasięg
1...20 mm
Czułość
Regulowana odległość przełączania
Materiał obudowy
PBT
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Temperatura otoczenia
-5...85 °C
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
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław