BCS011M

Wkrótce niedostępny

S-BCS S

Kod produktu:

BCS S04K501-PSCFNG-S04G-T51

Ładowanie...

wycofywany z oferty
Odpowiedni produkt alternatywny znajdziesz poniżej

Zalecana alternatywa

BCS011F

BCS S04K501-PSCFNG-S04G-T50

Wymiary
Ø 30 x 96 mm
Seria
S04
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
5 Hz
Czułość
Możliwość uczenia w zależności od medium
Funkcja
Smart Level 100
Cechy dodatkowe
Media przewodzące prąd elektryczny
Kompensacja piany i osadów
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4404)
Materiał powierzchni aktywnej
PEEK
Temperatura otoczenia
-10...85 °C
Napięcie robocze Ub
12...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
cULus
Stopień ochrony
IP68
Dokumentacja techniczna

Akcesoria obowiązkowe

Adapter

Pomoc nastawcza/ narzędzie

Przewody przyłączeniowe ze złączem

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław