BCS006J

Dostępny

S-BCS S

Kod produktu:

BCS S01T401-POCFNG-KM16-T02

Ładowanie...
Wymiary
54.8 x 48.5 x 106 mm
Seria
S01
Gwint (A)
M18x1
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Przyłącze zaciskowe
Wyjście przełączające
PNP normalnie zamknięte (NC)
Częstotliwość przełączania
5 Hz
Czułość
regulowany zależnie od czynnika
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4305), Gwint przyłączeniowy
Materiał powierzchni aktywnej
PTFE
Temperatura otoczenia
-30...125 °C
Maks. wytrzymałość na ściskanie
10 bar
Napięcie robocze Ub
10...35 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Stopień ochrony
IP67
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Akcesoria obowiązkowe

Adapter

Złącze tablicowe

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław