BCS00A3

Dostępny

S-BCS S

Kod produktu:

BCS S10T401-XXSFNC-SZ02-T07

Ładowanie...
Wymiary
Ø 18 x 61 mm
Seria
S10
Gwint (A)
M18x1
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Łącznik wtykowy, wtyczka specjalna-wtyczka specjalna
Częstotliwość przełączania
5 Hz
Interfejs
Interfejs specjalny
Czułość
regulowany na wzmacniaczu
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4301)
Materiał powierzchni aktywnej
PTFE
Temperatura otoczenia
-10...180 °C
Maks. wytrzymałość na ściskanie
6 bar
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Stopień ochrony
IP68
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Usuwanie

Akcesoria obowiązkowe

Wzmacniacz

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław