BOD0005

Dostępny

S-BOD 26K

Kod produktu:

BOD 26K-LB04-S115-C

Ładowanie...
Seria
26K
Wymiary
17 x 50 x 50 mm
Interfejs
Analogowy, natężenie 4…20 mA narastające/opadające liniowo 2x PNP normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC)
Zasada działania
Optoelektroniczny czujnik odległości BOD
Zasada działania optycznego
Triangulacja
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
Światło czerwone laserowe
Wielkość plamki świetlnej
1.5 x 3.25 mm przy 100 mm
Zasięg
z regulacją 30...100 mm
Dokładność
±0.25 % FS
Powtarzalność
0.25 % FS
Rozdzielczość
0.1 % FS
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 8-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Napięcie robocze Ub
18...30 VDC
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
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław