- Seria
- 37M
- Wymiary
- 60 x 37 x 72.3 mm
- Interfejs
- Analogowy, natężenie 4…20 mA narastające/opadające liniowo 2x PNP/NPN/przeciwtakt normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC)
- Zasada działania
- Optoelektroniczny czujnik odległości BOD
- Zasada działania optycznego
- Pomiar czasu biegu światła
- Charakterystyka wiązki
- kolimowane
- Rodzaj światła
- Światło czerwone laserowe
- Wielkość plamki świetlnej
- Ø 15 mm przy 8 m
- Zasięg
- 200...10000 mm
- Dokładność
- ±0.1 % FS
- Powtarzalność
- 0.01 % FS
- Rozdzielczość
- ≤ 1.0 mm
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe
- Materiał obudowy
- Cynk, Odlew ciśnieniowy
- Napięcie robocze Ub
- 19.2...28.8 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-01
- ETIM 4.0
- EC001825
- ETIM 5.0
- EC001825
- ETIM 6.0
- EC001825
- ETIM 7.0
- EC001825
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-01