BOS00ZR
Czujniki refleksyjne
Kod produktu:
BOS 2K-PS-PR10-00,2-S49
Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.
Wniosek o kontakt
wycofywany z oferty
Odpowiedni produkt alternatywny znajdziesz poniżej
Zalecana alternatywa
BOS020T
BOS R020K-PS-PR11-00,2-S49
- Seria
- 2K
- Wymiary
- 7.6 x 25.1 x 13.5 mm
- Interfejs
- PNP, styk zwierny (NO)
- Zasada działania
- Czujnik optoelektroniczny
- Zasada działania optycznego
- Czujnik optoelektroniczny refleksyjny
- Rodzaj światła
- LED ze światłem czerwonym
- Wielkość plamki świetlnej
- Ø 10 mm at 100 mm
- Zasięg
- 0...800 mm
- Przyłącze
- Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.20 m, PVC
- Materiał obudowy
- ABS
- Materiał powierzchni aktywnej
- PMMA
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
- CE
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-02
- ETIM 4.0
- EC002717
- ETIM 5.0
- EC002717
- ETIM 6.0
- EC002717
- ETIM 7.0
- EC002717
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-09-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-02