BOS01KY

Wkrótce niedostępny

S-BOS 6K D

Kod produktu:

BOS 6K-PU-RH10-S75

Ładowanie...

wycofywany z oferty
Odpowiedni produkt alternatywny znajdziesz poniżej

Zalecana alternatywa

BOS02CP

BOS 6K-UI-RH10-S75

Seria
6K
Wymiary
12 x 41.5 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
ta sama funkcja co przycisk
Blokada klawiszy wł./wył.
Interfejs
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, triangulacja
Specjalna cecha optyczna
Tłumienie tła
Charakterystyka wiązki
Ognisko typowo przy 50 mm
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej
5 x 5 mm w ogniskowej
Zasięg
1...200 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
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
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04