BOS01ZH

Dostępny

S-BOS M12 D

Kod produktu:

BOS 12M-PS-ID10-02

Ładowanie...
Seria
12M
Wymiary
Ø 12 x 60 mm
Interfejs
PNP Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, energetyczny
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
Podczerwień
Wielkość plamki świetlnej
45 x 45 mm przy 400 mm
Zasięg
1...400 mm
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PVC
Materiał obudowy
Mosiądz, niklowane
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
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
Wyposażenie mechaniczne

Zasilacze na szynę DIN

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław