BOS01TW

Dostępny

S-BOS M12 T

Kod produktu:

BOS 12M-X-RS10-S4

Ładowanie...
Seria
12M
Wymiary
Ø 12 x 60 mm
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa (nadajnik)
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej
Ø 280 mm przy 8 m
Zasięg
0... 8 m
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
Mosiądz, niklowane
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Znak towarowy
Global
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Akcesoria obowiązkowe

Bariera optoelektroniczna jednokierunkowa

Uchwyty uniwersalne

Kątowniki mocujące do czujników optoelektronicznych

Uniwersalny system montażowy

Wyposażenie mechaniczne

Przewody przyłączeniowe ze złączem

Zasilacze na szynę DIN

ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01