BLG0003

S-BL G

Kod produktu:

BLG 1-015-210-050-PV01-SX

Ładowanie...
Seria
1-015
Wymiary
22 x 200.1 x 43.2 mm
Aktywna długość AL. 1
150 mm
Interfejs
Analogowe, napięcie 0…10 V
PNP Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Kurtyna świetlna
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
Podczerwień
Najmniejsza część typ.
5.0 przy t 0.5 x Sn, R 0 = 2.1 m
Zasięg
0... 2.1 m
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
20...28 VDC
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
27-27-09-10
ECLASS 11.0
27-27-09-10
ECLASS 5.1.4
27-27-09-10
ECLASS 6.2
27-27-09-10
ECLASS 8.1
27-27-09-10
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-10
eCl@ss 9.1
27-27-09-10

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław