BOS0217

Dostępny

S-BOS R020K D

Kod produktu:

BOS R020K-PS-RF12-00,2-S49

Ładowanie...
Seria
R020K
Wymiary
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
Interfejs
PNP Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, HGA stały
Specjalna cecha optyczna
Tłumienie tła
Charakterystyka wiązki
Ognisko typowo przy 15 mm
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej
Ø 4.5 mm przy 40 mm
Zasięg
1...60 mm
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.20 m, PVC
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
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
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04