BGL001P

Dostępny

S-BGL S

Kod produktu:

BGL 50A-005-S49

Ładowanie...
Seria
A
Wymiary
10 x 70 x 88 mm
Szerokość widełek
50 mm
Interfejs
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik widełkowy
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
microSPOT-LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej
Ø 1.5 mm Wyjście światła
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
Materiał obudowy
Cynk, Odlew ciśnieniowy, Lakierowane
Materiał powierzchni aktywnej
Szkło
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
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław