BOH0006

Dostępny

S-BOH D

Kod produktu:

BOH DK-G05-002-01-S49F

Ładowanie...
Seria
G05
Wymiary
Ø 5 x 12 mm
Interfejs
do wzmacniacza przełączania
Zasada działania
Optyczna głowica czujnika
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, energetyczny
Charakterystyka wiązki
rozbieżny, maks. 3.5°
Rodzaj światła
microSPOT-LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej
Ø 5 mm przy 50 mm
Zasięg
0...60 mm
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Żeński, 1.00 m, PUR
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Szczegóły instalacji
Średnica 5.0 mm
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Usuwanie

Akcesoria obowiązkowe

Wzmacniacze do głowic czujników

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław