BFB0003

Dostępny

Wzmacniacze światłowodowe do światłowodów z tworzywa sztucznego i szkła

Kod produktu:

BFB 75K-001-P-02

Ładowanie...
Seria
75K
Wymiary
10.4 x 35.4 x 79.3 mm
Interfejs
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Urządzenie światłowodowe
Funkcja wejścia
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk
Ustawienie
Ustawienie fabryczne (Reset)
Przełączanie na jasno/ciemno
Czułość (Sn)
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PVC
Materiał obudowy
ABS
Częstotliwość przełączania
1500 Hz
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Usuwanie

Akcesoria obowiązkowe

Kątowniki mocujące do czujników optoelektronicznych

Światłowody z tworzywa sztucznego i szkła

Zasilacze Heartbeat z interfejsem IO-Link

Przewody przyłączeniowe ze złączem

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław