BOW004H

Dostępny

S-BOW A

Kod produktu:

BOW A-1208-DS-C-S75

Ładowanie...
Seria
A
Wymiary
18 x 170 x 140 mm
Aktywne okno (PL× AL)
120 × 80 mm
Interfejs
PNP dynamicznie Styk zwierny (NO)
NPN dynamicznie Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Okno optyczne
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
Podczerwień
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane, czarny
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
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
27-27-09-11
ECLASS 11.0
27-27-09-11
ECLASS 5.1.4
27-27-09-11
ECLASS 6.2
27-27-09-11
ECLASS 8.1
27-27-09-11
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002721
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-11
eCl@ss 9.1
27-27-09-11

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław