BUS005H

Dostępny

S-BUS M30

Kod produktu:

BUS M30M1-PWX-07/035-S92K

Ładowanie...
Kształt obudowy
Ø 30 mm
Wyjście przełączające
2x PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe
Materiał obudowy
Mosiądz, niklowane
PBT, TPU
Materiał powierzchni aktywnej
Pianka PU/Żywica epoksydowa/Szkło
Zasięg
65...600 mm
Częstotliwość przełączania
12 Hz
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
WEEE
UKCA
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Powtarzalność
± 0.15 % FS
Napięcie robocze Ub
9...30 VDC
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Uchwyty uniwersalne

Elementy optyczne: filtry, przesłony, soczewki, lusterka zwrotne, obiektywy

Przewody przyłączeniowe ze złączem

ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ECLASS 8.1
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04